Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 4/5 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 4/5 Module, Tiefe 40 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 4/5 Module, Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 4/5 Module, Euro-Norm 080142
372102401
3245060801427
3245060801427


4.30 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2x1 (4 oder 5 Module) Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard