Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 6/8 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 6/8 Module, Tiefe 40 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 6/8 Module, Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 6/8 Module, Euro-Norm 080143
372106401
3245060801434
3245060801434


6.20 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 3x1 (6 oder 8 Module) Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard