Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 8/10 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 8/10 Module, Tiefe 40 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 8/10 Module, Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 8/10 Module, Euro-Norm 080144
372108401
3245060801441
3245060801441


9.95 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 4x1 (8 oder 10 Module) Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard