Schraube Ø 3 für Einlassdosen
080197
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
Schraube Ø 3 für Einlassdosen
Schraube Ø 3 für Einlassdose Batibox, Länge 40 mm
Schraube Ø 3 für Einlassdosen
Artikelnummer:
080197
E-Nr.:
372800001
EAN:
3245060801977
Barcode:
Listenpreis:
1.05 CHF
Warengruppe:
118
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Schraube Ø3 mm für alle Batibox Dosen
Länge: 40mm
Gewindesteigung: 2,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemass metrisch:
0
Länge:
40 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Wohnbaukatalog: Katalogseite [380]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [364]
Wohnbaukatalog: Technische Seite [365]
Wohnbaukatalog: Technische Seite [381]