Aufputzrahmen 2 Module Mosaic
Abmessungen: 82x82x40mm
Mit abnehmbarer Einführung 20x12,5 mm
Ergänzen mit Montageplatte Batibox und Rahmenplatte Mosaic
| Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | weiss |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| transparent: | nein |
| mit Abdeckrahmen: | nein |
| mit Kanaleinführung: | nein |
| mit Kabeleinführung: | nein |
| mit Verschraubungseinführung: | nein |
| schlagfest: | nein |
| Schutzart (IP): | IP20 |