Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Boden-Einlassdose, EURO-Norm

Boden-Einlassdose, 2 Module, für Beton,Tiefe 71 mm, EURO-Norm

Boden-Einlassdose, EURO-Norm
Boden-Einlassdose, EURO-Norm 081988
154901921
3245060819880
3245060819880


13.10 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Boden-Einlassdose 1x1 Arnould für Beton (verstellbar von 50-80 mm)
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rund
Masse: 91x100x71 mm
Rohreinführungen 3 × Ø20 mm und 3 × Ø25 mm
Euro-Standard