Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Taster mit beleuchtetem Namenschild

Aufputz-Taster mit beleuchtetem Namenschild, 230V

AP-Taster mit beleuchtetem Namenschild
AP-Taster mit beleuchtetem Namenschild 086009
963100001
3245060860097
3245060860097


20.50 CHF
119


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Taster mit beleuchtetem Namenschild
Nennspannung max.: 230 V, Klasse II
Mit Wechselkontakt (NO + NF)
Beleuchtbar mit Art. No. 0899 01/02/06
Masse (B x H x T): 72 x 70 x 31 mm



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen