Für den Anschluss eines TV-Gerätes
IEC Stecker, IEC Buchse
Länge: 2m
| Kabeltyp: | Antennenkabel |
| Länge: | 2 m |
| Impedanz: | 75 Ohm |
| Farbe: | weiss |
| Anschlussart Anschluss 1: | Stecker |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | IEC |
| Anschlussart Anschluss 2: | Buchse |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC |
| Abschirmung: | sonstige |