Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 quadratisch, weiss BxHxT:80x80x45mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch mit Nippel 092013
152105021
3245060920135
3245060920135


4.95 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Weiss RAL 9010
Breite x Höhe (BxH): 80x80mm
Höhe (H): 45mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 7x 4-20mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nichtverlierbarer Deckel, Beschriftungsfeld innen und aussen vom Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Zum Aufschnappen