Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 7 Bohrungen quadratisch, grau BxHxT:80x80x45mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 80x80x45mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen 092014
152090041
3245060920142
3245060920142


4.40 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 80x80mm
Höhe (H): 45mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: 7x ausbrechbar ISO16/20
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nicht verlierbarerer Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Zum Aufschnappen