Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 quadratisch, grau BxHxT:130x130x74mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch mit Nippel 092032
152207301
3245060920326
3245060920326


21.65 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 130x130mm
Höhe (H): 74mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 10x 4-25mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Nichtverlierbarer Deckel, Verwendung als ABzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Mit 1/4-Drehung Schnellverschluss