Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 quadratisch, grau BxHxT:130x130x74mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 130x130x74mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen 092034
152207311
3245060920340
3245060920340


15.00 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 130x130mm
Höhe (H): 74mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: 16x ausbrechbar ISO12/16, 4x ausbrechbar ISO 20/25
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Nicht verlierbarerer Deckel, Verwendung als Abzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: 1/4-Drehung Schnellverschluss