Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 180x140x86mm IP55 rechteckig mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rechteckig, grau BxHxT:180x140x86mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose 180x140x86mm IP55 rechteckig mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose 180x140x86mm IP55 rechteckig mit Nippel 092052
152240301
3245060920524
3245060920524


28.10 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rechteckig
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 180x140mm
Höhe (H): 86mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 10x 4-32mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Nichtverlierbarer Deckel, Verwendung als Abzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Mit 1/4-Drehung Schnellverschluss