Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kunststoffverteiler 220x170x140mm IP55

Kunststoffverteiler IP55 grauer Deckel HxBxT:220x170x140mm für industrielle Anwendungen

Kunststoffverteiler 220x170x140mm IP55
Kunststoffverteiler 220x170x140mm IP55 092122
152341001
3245060921224
3245060921224


41.30 CHF
504


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kunststoffverteiler für industrielle Anwendungen
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Abmessungen (HxBxT): 220x170x140mm
Farbe: Grau RAL 7035
Montage: Innen Langlöscher im Gehäuseboden, aussen an Ecken mit 4mm Schrauben oder ganz aussen mit Laschen (Art. Nr. 035802)
Schutzklasse: II
Einbauten: Auf Schiene oder Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klemmen: Klemmenschienen IP2x im oberen Teil
Verschluss: 1/4-Drehung Schnellverschluss
Frontabdeckung: Deckel vollflächig
Zubehör: Scharnier (Art. Nr. 035800)