Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alarmtaster für Not-Ausgang

Mit Membrane (reaktivierbar)

Alarmtaster für Not-Ausgang
Alarmtaster für Not-Ausgang 138023
260994811
3414970520432
3414970520432


55.85 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Nach EN 54-11, CE DPC (für Modell rot und grün)
Auslösung durch Druck in der Mitte der Membrane mit erkennbarer Schaltstellung.
Entriegelung mit beiliegendem Spezial-Schlüssel

Not-Ausgang
Alarmtaster rot (RAL 3000) mit Membrane
IP 30 IK 07, Klasse II
Abmessungen: 90 × 90 × 57 mm
Reaktivierung von vorne
Ausgerüstet mit Öffner/Schliesser O/F – 5 A – 24 V=