Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

KEOR LP 2000

KEOR LP 2000VA/1800W 230V 5min

KEOR LP 2000
KEOR LP 2000 310156CH
960911601
7611668106268
7611668106268


952.40 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die USV Anlage KEOR LP ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der On-Ine Dauerwandler VFI Technologie. Sie bietet den idealen Netzausfall- und Überspannungsschutz von PCs, Workstations Home-Entertainment, Netzwerkkomponenten und Storage-Systemen
Nennscheinleistung: 2000VA
Nennwirkleistung: 1800W
Klassifizierung: Line Interactive
Eingangsspannung: 230V
Eingangsfrequenz: 50-60Hz
Eingangsspannungsbereich: 210-240V
Ausgangsspannung: 230V ± 1%
Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 0.5 %
Überbrückungszeit bei 80% Last: 05 Minuten Display und Meldungen: 3 Tasten und 3 LEDs zur Überwachung des Zustands der USV in Echtzeit, Display zur Anzeige des USV-Status
Elektrischer Anschluss: Eingang: 1x IEC C14 mit Absicherung/ Ausgang: 6x IEC C13
Monitoring: RS232 Port ,Slot NW-Schnittstelle
Abmessungen (H x L x T): 322x154x444mm
Nettogewicht: 31kg
Betriebstemperatur: 0 ÷ 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ÷ 95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel in 1m Abstand: < 40 dBA
Normen: EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3