Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

KEOR LP 3000

KEOR LP 3000VA/2700W 230V 5min

KEOR LP 3000
KEOR LP 3000 310158CH
960911701
7611668106275
7611668106275


1'024.05 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die USV Anlage KEOR LP ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der On-Ine Dauerwandler VFI Technologie. Sie bietet den idealen Netzausfall- und Überspannungsschutz von PCs, Workstations Home-Entertainment, Netzwerkkomponenten und Storage-Systemen
Nennscheinleistung: 3000VA
Nennwirkleistung: 2700W
Klassifizierung: On-Line Doppelwandler VFI-SS-111
Eingangsspannung: 230V
Eingangsfrequenz: 50-60Hz
Eingangsspannungsbereich: 210-240V
Ausgangsspannung: 230V ± 1%
Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 0.5 %
Überbrückungszeit bei 80% Last: 5 Minuten Display und Meldungen: 3 Tasten und 3 LEDs zur Überwachung des Zustands der USV in Echtzeit, Display zur Anzeige des USV-Status
Elektrischer Anschluss: Eingang: 1x IEC C14 mit Absicherung/ Ausgang: 6x IEC C13
Monitoring: RS232 Port,Slot NW-Schnittstelle
Abmessungen (H x L x T): 322x189x444mm 
Nettogewicht: 31kg
Betriebstemperatur: 0 ÷ 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ÷ 95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel in 1m Abstand: < 40 dBA
Normen: EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3