Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DAKER DK + 3000

DAKER DK + 3KVA/2,7KW 230V 8MIN

DAKER DK + 3000
DAKER DK + 3000 310172CH
960901801
7611668108200
7611668108200


2'049.10 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die DAKER DK + ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der On-Line Dauerwandler VFI Technologie. Sie bietet den idealen Netzausfall- und Überspannungsschutz von PCs, Workstations Home-Entertainment, Netzwerkkomponenten und Storage-Systemen
Nennscheinleistung: 3000VA
Nennwirkleistung: 2700W
Klassifizierung: On-Line Doppelwandler VFI-SS-111
Eingangsspannung: 230V
Eingangsfrequenz: 50-60Hz
Eingangsspannungsbereich: 176V - 280V
Ausgangsspannung: 230V ± 1% 
Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 0,1 %
Überbrückungszeit bei 80% Last: 8 Minuten
Display zur Überwachung : 4 Tasten und 5 LEDs zur überwachung der USV in Echtzeit
Elektrischer Anschluss: Eingang: 1x IEC C14 / Ausgang: 8x IEC C13, 1x IEC C19
Kommunikation:1xRS232,USB und Slot für Netzwerkkarte
Monitoring: verfügbar 
Abmessungen (H x L x T): 440x88(2U)x600mm
Nettogewicht: 30kg 
Betriebstemperatur: 0 ÷ 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit:20bis80 % nicht kondensierend 
Geräuschpegel in 1m Abstand: < 50 dBA
Normen: EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen