Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ext.Batterie-Ladegerät 36V

Zubehör für die UPS-Reihe DAKER DK/KEOR LP 1-3kVA

Ext.Batterie-Ladegerät 36V
Ext.Batterie-Ladegerät 36V 310959CH
960993101
7611668106367
7611668106367


350.80 CHF
331


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Batterie-Ladegerät 36V ist ein Zubehör, das für die UPS-Reihe DAKER DK/KEOR LP 1-3kVA entwickelt worden ist, um die Ladezeit der an die UPS angeschlossenen Batterieblöcke zu
verkürzen.
MODELL 310959CH
AC EINGANG
Eingangsspannungsbereich 100V-240V
Max Eingangsstrom 2,7A rms max
Nominale Eingangsfrequenz 50Hz/60Hz±10%
Eingangsleistungsfaktor >0.9
Eingangsphasen einphasig

DC AUSGANG
Nominale DC Ausgangsspannung
(ohne Ladung)40,9Vdc±1%
Nominaler DC Ausgangsstrom 6,95A
Nominaler Ausgangsstrom 250W max

SCHUTZEINRICHTUNGEN
Temperaturausgleich JA
Eingang Überstrom JA
Übertemperatur JA
Ausgang Kurzschluss JA
UMGEBUNG
Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C
Kühlung Belüftung durch DC Lüfter
Relative Feuchtigkeit 10% ~ 90% (ohne Kondensat)

ABMESSUNG
EINHEIT Größe (LxBxT) mm 252x94x196
Packungsgröße (LxBxT) mm 328x179x204
Export Box Größe (LxBxT)mm 350x392x430

STANDARD COMPLIANCE
Zertifizierung CE
Sicherheit IEC 60950-1
EMC
EN 61000-6-4, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,
EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
Hinweis Dies ist ein Produkt für den gewerblichen und industriellen Bereich. In einer anderen Umgebung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um Störungen zu vermeiden



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen