Läutwerke
Läutwerke "Bticino" 8 -12V, bronze
33N
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Läutwerke "Bticino" 8 -12V, bronze
Läutwerke "Bticino" 8 -12V, bronze, Montage AP und UP
Läutwerke "Bticino" 8 -12V, bronze
Artikelnummer:
33N
E-Nr.:
961101290
EAN:
8012199069012
Barcode:
Listenpreis:
39.00 CHF
Warengruppe:
990
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Läutwerke "Bticino" 8-12V, bronze -
80 dB
Montage AP und UP
Diameter 62 mm x 34 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
0 dB
Nennspannung:
8 V
Schutzart (IP):
IP00
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0 A
Batterie eingebaut:
nein
geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Wohnbaukatalog: Katalogseite [319]