Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Grau

Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Grau, RAL 9007

Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Grau
Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Grau 3430X1W
964599310
7611668121438
7611668121438


99.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Winkel für Unterputzmontage
Zubehör aus Metall für die angewinkelte Unterputzmontage
(15°) der LINEA 3000 zur besseren Ausrichtung der Kamera
bei schwer einsehbaren Zugängen. Kann bei der Montage
nach links oder rechts ausgerichtet werden.
Abmessungen (B x H): 139 x 220 mm
Farbe Grau: ähnlich RAL 9007



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen