Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hörerlose Video-Hausstation CLASSE 100V16E 2-Draht

CLASSE 100V16E 2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5“, weiss

Hörerlose Video-Hausstation CLASSE 100V16E 2-Draht
Hörerlose Video-Hausstation CLASSE 100V16E 2-Draht 344672
964702200
8005543630853
8005543630853


478.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE 100V16E 2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5“ (12,7 cm) mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, freies Gegensprechen, neben den beiden Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen:
Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.-Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten.
4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für für internes Sprechen, zusätzlichen Türöffner etc.).
16 melodische Ruftöne einstellbar für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung.
Automatische Arztschaltung/ Türomatfunktion.
Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, das über einen seitlichen Regler bedient wird.
LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.-Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Masse B×H×T: 164×165×X18,5 mm
Farbe: Weiss