Türstationen
Sfera New
UP-Kasten
Unterputz-Dose 1 Modul
350010
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Unterputz-Dose 1 Modul
Unterputz-Dose Sfera New 1 Modul
Unterputz-Dose 1 Modul
Artikelnummer:
350010
E-No.:
964570190
EAN:
8005543446102
Barcode:
Bruttopreis:
33.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Links
Unterputz-Dose Sfera New1 Modul
Masse (BxHxT): 117 x 123 x 45 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
no
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiss
Montageart:
Unterputz
Höhe:
123 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
45 mm
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [278]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [304]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [280]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [306]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [310]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [308]
Offert/-Bestellsoftware