Türstationen
Sfera New
Regendachrahmen
Regendachrahmen 2 Module, Allwhite
350522
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Regendachrahmen 2 Module, Allwhite
Regendachrahmen Sfera New, 2 Module, Allwhite
Regendachrahmen 2 Module, Allwhite
Artikelnummer:
350522
E-Nr.:
964533200
EAN:
8005543458167
Barcode:
Listenpreis:
101.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Weitere Links
Regendachrahmen Sfera New, 2 Module, Allwhite
Masse (BxHxT): 151 x 242 x 51 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiss
Montageart:
Aufputz
Höhe:
242 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
51 mm
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [278]
Konfiguration- und Installationsvideo Sfera