Türstationen
Sfera New
Regendachrahmen
Regendachrahmen 3 Module, Allmetal
350531
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Regendachrahmen 3 Module, Allmetal
Regendachrahmen Sfera New, 3 Module, Allmetal
Regendachrahmen 3 Module, Allmetal
Artikelnummer:
350531
E-Nr.:
964533330
EAN:
8005543458174
Barcode:
Listenpreis:
113.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Weitere Links
Regendachrahmen Sfera New, 3 Module, Allmetal
Masse (BxHxT): 151 x 334 x 51 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Höhe:
334 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
51 mm
Wohnbaukatalog: Katalogseite [282]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [278]
Konfiguration- und Installationsvideo Sfera