Türstationen
Sfera New
Regendachrahmen
Regendachrahmen 6 Module, Allstreet
350563
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Regendachrahmen 6 Module, Allstreet
Regendachrahmen Sfera New, 6 Module, Allstreet
Regendachrahmen 6 Module, Allstreet
Artikelnummer:
350563
E-Nr.:
964533670
EAN:
8005543461129
Barcode:
Listenpreis:
309.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Weitere Links
Regendachrahmen Sfera New, 6 Module, Allstreet
Masse (BxHxT): 290 x 334 x 51 mm
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Höhe:
334 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
51 mm
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [278]
Konfiguration- und Installationsvideo Sfera