Türstationen
Sfera New
Regendachrahmen
Regendachrahmen 9 Module, Allwhite
350592
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Regendachrahmen 9 Module, Allwhite
Regendachrahmen Sfera New, 9 Module, Allwhite
Regendachrahmen 9 Module, Allwhite
Artikelnummer:
350592
E-Nr.:
964533900
EAN:
8005543461136
Barcode:
Listenpreis:
417.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Weitere Links
Regendachrahmen Sfera New, 9 Module, Allwhite
Masse (BxHxT): 430 x 334 x 51 mm
Anzahl der Einheiten:
9
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiss
Montageart:
Aufputz
Höhe:
334 mm
Breite:
429 mm
Tiefe:
51 mm
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [278]
Konfiguration- und Installationsvideo Sfera