Ruftasten-Modul mit 4 Ruftasten (1-reihig) zur Verwendung mit
dem Audio-Türlautsprecher-Modul Art. 351100 bzw. mit
den Video-Lautsprechermodulen Art. 351200 und 351300.
Anschluss weiterer Ruftasten- oder Infomodule über das mitgelieferte Verbindungskabel.
Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder.
Mit den entsprechenden Frontblenden zu vervollständigen
Das Gerät wird nicht konfiguriert
Masse: 115 x 91 mm
Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54