Türstationen
Sfera New
Ruftasten Frontblenden
Frontblende 4 Ruftasten
352041
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Frontblende 4 Ruftasten
Frontblende Ruftasten-Modul Sfera New mit 4 Ruftasten Allmetal
Frontblende 4 Ruftasten
Artikelnummer:
352041
E-No.:
964515130
EAN:
8005543449288
Barcode:
Bruttopreis:
46.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Links
Frontblende Ruftasten-Modul Sfera New mit 4 Ruftasten Allmetal
Schutzart: IK08
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Sonderfarbton
Funktion:
klingeln
Anzahl der Klingeltasten:
4
Breite:
115 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
0 mm
Datenblatt
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [278]
Beschriftungsvorlage Sfera New
Offert/-Bestellsoftware