Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten

Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten

Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten
Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten 352100
964501790
8005543441602
8005543441602


155.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ruftasten-Modul mit 8 Ruftasten (2-reihig) zur Verwendung mit
dem Audio-Türlautsprecher-Modul Art. 351100 bzw. mit
den Video-Lautsprechermodulen Art. 351200 und –351300.
Anschluss weiterer Ruftasten- oder Infomodule über das mitgelieferte Verbindungskabel
Mit den entsprechenden Frontblenden zu vervollständigen
Das Gerät wird nicht konfiguriert

Masse: 115 x 91 mm

Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54