Codelock-/Tastatur-ModulCodelock-/Tastatur-ModulCodelock-/Tastatur-Modul
Das Codelock-/Tastatur-Modul kann für 2 Funktionen verwendet werden:
Als Codelock: Zur Aktivierung des Türöffnerrelais am Lautsprecher oder des Wechselkontakts (C-NO-NC) direkt am Codelockmodul Als Zusatztastatur: Bei direktem Anschluss an das Grafikdisplay Art. 352500 können die Teilnehmer über eine zugewiesene Rufnummer angerufen werden. Außerdem kann das Türöffnerrelaisam Lautsprechermodul aktiviert werden Verfügt über ein Kontaktrelais (CNONC) Klemmen (CPP1P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste Die Programmierung des Moduls kann auf 2 Arten erfolgen: Über die Tastatur (beachten Sie die Installationsanleitung) Programmierung über den PC, wobei die Programmdateien ans Modul übertragen werden Verfügt über eine Reset-Taste für das Programm und über Status- LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit einer Frontblende zu vervollständigen. Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC und Software TiSferaDesign konfiguriert werden. Software TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com ANMERKUNG : Wenn das Codelock-/Tastatur-Modul mittels mitgeliefertem Flachbandkabel an einem Lautsprecher- oder Grafikmodul angeschlossen wird, ist der Wechselkontakt deaktiviert und der Türöffnerkontakt am Lautsprechermodul wird angesteuert. Das Modul kann auch mit einem autonomen BUS-Netzgerät im Stand- Alone-Betrieb betrieben werden Masse: 115 x 91 mm Betriebstemperatur: 25 bis +70 °C Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54 Zubehör |