Das Videoset enthält:
eine AP-Türstation Art. 343091 Linea 3000 mit 1–2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (horizontal: 105°, vertikal: 80°)
LED-beleuchtete Namensschilder
Die Türstation kann mittels UP-Dose (Art. 350020) und Zubehör (Art. 343061) Unterputz versetzt werden.
Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250
Eine hörerlose AP-Videohausstation CLASSE 100V16B, Art. 344652 mit einem Farb-LCD-Display 5“ (12,7 cm).
Neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen:
Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.-Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein bzw. umschalten.
16 melodische Ruftöne einstellbar für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung.
Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, das über einen seitlichen Regler bedient wird.
LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (2 Stück von Art. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS und Etagenruf.
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
Abmessungen:
Türstation Linea 3000 (BxHxT): 100×190×26 mm
Video-Hausstation CLASSE 100V16B (BxHxT): 164×165×18,5 mm
Netzgerät: 6 TE
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem