Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Video-Set Einfamilienhaus mit Video-Hausstation CLASSE 100V16B

UP Video-Set Einfamilienhaus mit Video-Hausstation CLASSE 100V16B

UP Video-Set Einfamilienhaus mit Video-Hausstation CLASSE 100V16B
UP Video-Set Einfamilienhaus mit Video-Hausstation CLASSE 100V16B 364111
964858190
8012199532394
8012199532394


970.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Videoset enthält:
eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1–2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (horizontal: 135°, vertikal: 96°) Art.351300.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm)
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250
Eine hörerlose AP-Videohausstation CLASSE 100V16B, Art. 344652, mit einem Farb-LCD-Display 5“ (12,7 cm)
Neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen:
Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.-Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten.
16 melodische Ruftöne einstellbar für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung.
Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, das über einen seitlichen Regler bedient wird.
LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und  Verbindungsstatus.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.-Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS und Etagenruf.
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation nach Wahl und einer Video-Frontblende Sfera New mit 2 Ruftasten (Art. 351321) einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
Abmessungen:
Video-Hausstation CLASSE 100V16B (BxHxT): 164×165×18,5 mm
UP-Dose (BxHxT): 117x123x45 mm
Rahmen + Modulträger Türstation Sfera New (BxHxT): 138x144x15 mm
Netzgerät: 6 TE
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen