Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 100X16E
Das Videoset enthält:
eine AP-Türstation LINEA 3000 (Art. 343091) mit Frontblende aus
ZAMAK und integriertem Transponderleser.
Aufnahmewinkel (horizontal: 105°, vertikal: 80°) / (nicht schwenkbar).
LED-beleuchtete Namensschilder und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner.
Die Türstation kann mittels UP-Dose (Art. 350020) und Zubehör (Art. 343061) Unterputz versetzt werden.
Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10.
8 Transponder im Lieferumfang enthalten (6 Stück farbig, 2 Stück flach transparent), Verwaltung von bis zu 20 Transpondern.
Ein Netzgerät Art. 346050
Eine AP-Video-Hausstation CLASSE 100X16E mit Smartphone-Anbindung.
Farb-LCD-Display 5“ (12,7 cm), Induktionsschleife für Hörgeräteträger und freies Gegensprechen.
Neben den beiden Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen:
Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.-Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten.
4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für internes Sprechen, zusätzlichen Türöffner etc.).
Über die App Home+Security (erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden.
Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (2 Stück Art. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
Abmessungen:
AP-Türstation (BxHxT): 100×190×26 mm
Video-Hausstation CLASSE 100X16E (BxHxT): 164×165×18,5 mm
Netzgerät: 6 TE
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem