Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Video-Set Einfamilienhaus inkl. Video-Hausstation CLASSE 100X16E mit Smartphone-Anbindung

Video-Set Einfamilienhaus mit UP-Türstation Sfera New und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 100X16E mit Smartphone-Anbindung, 2-Draht

UP Video-Set Einfamilienhaus inkl. Video-Hausstation CLASSE 100X16E mit Smartphone-Anbindung
UP Video-Set Einfamilienhaus inkl. Video-Hausstation CLASSE 100X16E mit Smartphone-Anbindung 364630
964859090
7611668114300
7611668114300


1'260.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Set mit UP-Türstation Sfera New und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 100X16E mit Smartphone-Anbindung über WLAN oder 3/4G-Netz

Das Videoset enthält:
eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1 Ruftaste Weitwinkelkamera (horizontal: 135°, vertikal: 96°).
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm)
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt Art. 346250
Eine AP-Video-Hausstation CLASSE 100X16E mit Smartphone-Anbindung
Farb-LCD-Display 5“ (12,7 cm), Induktionsschleife für Hörgeräteträger und freies Gegensprechen.
Neben den beiden Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen:
Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Art. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten.
4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für internes Sprechen, zusätzlichen Türöffner etc.).
Über die App Home+Security (erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden.
Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (2 Stück Art. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation nach Wahl und einer Video-Frontblende Sfera New mit 2 Ruftasten (Art. 351321) einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
Abmessungen:
Video-Hausstation CLASSE 100V16B (BxHxT): 164×165×18,5 mm
UP-Dose (BxHxT): 117x123x45 mm
Türstation Sfera New (BxHxT): 138x144x15 mm
Netzgerät: 6 TE
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen