Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmenblock 2-polig bis 125A - 14 Klemmen

8 Teilungseinheiten breit - Montage auf DIN-Schiene

Klemmenblock 2-polig bis 125A - 14 Klemmen
Klemmenblock 2-polig bis 125A - 14 Klemmen 400403
157714326
3414971978485
3414971978485


23.75 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Modularer Klemmenblock zur sicheren und schnellen zweipoligen Verteilung bis 125 A mit 14 einfach zu verdrahtenden Schraubklemmen. Breite 8 Teilungseinheiten. Montage auf DIN-Schiene. Entspricht EN 60947-1
3 Klemmen: 10-25 mm² Draht/Seil oder 6-16 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
11 Klemmen: 2.5-10 mm² Draht/Seil oder 1.5-10 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
In = 125A bei einer Umgebungstemperatur von 40°C
Ui = 500 V
Ipk = 26 kA - 60 ms
Icw = 4,5 kA - 1s
Einfaches und schnelles Verkabeln und Anschließen dank maximalem Verkabelungsraum, optimierter Ausrichtung der Klemmenblöcke und angepassten Abmessungen und Positionen der Anschlüsse
Transparente, abnehmbare und um 180° drehbare Abdeckung zur Anpassung an alle Verkabelungssituationen