Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmenblock 4-polig bis 125A - 15 Klemmen

10 Teilungseinheiten breit - Montage auf DIN-Schiene

Klemmenblock 4-polig bis 125A - 15 Klemmen
Klemmenblock 4-polig bis 125A - 15 Klemmen 400410
157714526
3414971978690
3414971978690


63.15 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Modularer Klemmenblock zur sicheren und schnellen 4-polige Verteilung bis 125 A mit 15 einfach zu verdrahtenden Schraubklemmen. Breite 10 Teilungseinheiten. Montage auf DIN-Schiene. Entspricht EN 60947-1
2 Klemmen: 10-35 mm² Draht/Seil oder 6-25 mm² Litze mit oder ohne Aderendhülse
1 Klemme: 10-25 mm² Draht/Seil oder 6-16 mm² Litze mit oder Aderendhülse
12 Klemmen: 2.5-10 mm² Draht/Seil oder 1.5-10 mm² Litze mit oder Aderendhülse
In = 125A bei einer Umgebungstemperatur von 40°C
Ui = 500 V
Ipk = 26 kA - 60 ms
Icw = 4,5 kA - 1s
Einfaches und schnelles Verkabeln und Anschließen dank maximalem Verkabelungsraum, optimierter Ausrichtung der Klemmenblöcke und angepassten Abmessungen und Positionen der Anschlüsse
Transparente, abnehmbare und um 180° drehbare Abdeckung zur Anpassung an alle Verkabelungssituationen