Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen

AP-Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen (1xDIN + 2x Lochblech)

Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen
Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen 401213VDI01
822330101
7611668095708
7611668095708


195.50 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 13 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 500x250x104mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.). Enthält eine 4 × T13-Steckdosenleiste.
Ohne Tür, separat zu bestellen.
Inklusive Steckdosenleiste 4 × T13 Ohne Türe, separat bestellbar 
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 13TE
2 Felder mit Lochblech (238x250mm)
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschiene schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: Ohne Rückwand und Türe, mit isolierter Erdschiene. 



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen