Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 18TMC, 3 Reihen

AP-Verteiler Drivia 18TMC, 3x18TE/Reihe, Eingangsverdrahtet und vorkonfektioniert

Verteiler Drivia 18TMC, 3 Reihen
Verteiler Drivia 18TMC, 3 Reihen 401223TMC
822035111
7611668095685
7611668095685


548.70 CHF
311


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 18TMC
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 500x355x104mm

Bestückt mit:
- 1 FI 4L/25A/30mA
- 1 FI/LS 1LN/13A/C/30mA
- 1 Anschlusselement 4x16mm²/63A
- 1 Einspeiseelement 4x16mm²/63A
- 1 Kamm 18TE/4L/63A
- 1 Kamm 12TE/4L/63A
- 1 Klemmenblock 5x6 mm²
Kapazität: 27 TE frei zum Bestücken, 16 TE Reserveplatz
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT
Tragschienenabstand: 125 mm
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach IEC 60670-24 und EN 60 695-2-11
Lieferumfang: Mit Rückwand und isolierter Erdschiene ohne Türe



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen