Verteiler Drivia 13/13 Kombi, 4 ReihenUP-Verteiler Drivia 13/13 Kombi, 4 Reihen
|
||||||||||||||||
|
|
|
401267VDI01 822340071 7611668100655 ![]() 553.40 CHF 135
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
UP-Verteiler Drivia 13/13 Kombi
Farbe: weiss RAL 9010
Abmessung Rahmen (B×H): 598x689mm
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT und Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
Bestehend aus:
AP-Verteiler Drivia 13, 4 Reihen (Starkstrom)
Türe (1 Flügel) und Rahmen Metall (Farbe: Weiss, RAL 9010)
1x Feld mit Lochblech Multimedia (B×H: 250×598mm)
1x DIN-Hutschiene 35mm 13TE (Multimedia)
Galvanische Trennung zwischen Starkstrom und Multimedia
Lieferumfang: inkl. Steckdose 2 x T13