Verteiler Drivia 13/18 Kombi, 4 ReihenUP-Verteiler Drivia 13/18 Kombi, 4 Reihen
|
|
|
|
401269VDI01 822340031 7611668100594 ![]() 575.30 CHF 135
Lieferbar
|
UP-Verteiler Drivia 13/18 Kombi
Farbe: weiss RAL 9010
Abmessung Rahmen (B×H): 740×689mm
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT und Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
Bestehend aus:
2-fach Steckdose T13
AP-Verteiler Drivia 13, 4 Reihen (Starkstrom)
Türe (1 Flügel) und Rahmen Metall (Farbe: Weiss, RAL 9010)
1x Feld mit Lochblech Multimedia (B×H: 322×598mm)
1x DIN-Hutschiene 35mm 18TE (Multimedia)
Galvanische Trennung zwischen Starkstrom und Multimedia