Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 125 Verteiler - 3x18 TE

XL3 125 AP-Verteiler 3x18TE B:450mm, H:600mm, T:128mm

XL3 125 Verteiler - 3x18 TE
XL3 125 Verteiler - 3x18 TE 401613
822030021
3245064016131
3245064016131


198.00 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 125 AP-Verteiler (Kunststoff)
Kapazität: 3 Reihen à 18TE = 54TE
Breite: 450mm
Höhe: 600mm
Tiefe: 128mm
Farbe: RAL 9003 (Signalweiss),
Schutz: IP30/IK08 (ohne Türe), IP40/IK09 (mit Türe)