Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 125 Verteiler - 4x18 TE

XL3 125 AP-Verteiler 4x18TE B:450mm, H:750mm, T:128mm

XL3 125 Verteiler - 4x18 TE
XL3 125 Verteiler - 4x18 TE 401614
822040021
3245064016148
3245064016148


255.70 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 125 AP-Verteiler (Kunststoff)
Kapazität: 4 Reihen à 18TE = 72TE
Breite: 450mm
Höhe: 750mm
Tiefe: 128mm
Farbe: RAL 9003 (Signalweiss)
Schutz: IP30/IK08 (ohne Türe), IP40/IK09 (mit Türe)