Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen

AP-Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen (1xDIN + 3x Lochblech)

Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen
Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen 401614VDI01
822316201
7611668085709
7611668085709


380.10 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler XL3 125 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 450x750x128mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 18TE
3 Felder mit Lochblech (350x450mm)
Schutz: IP30/IK08 (ohne Türe), IP40/IK09 (mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang ohne Türe



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen