UP-Multimedia Verteiler Practibox³, 18TE, 4 Reihen mit weisser TüreUP-Multimedia Verteiler Practibox³ 1+3, 18 TE mit Türe weiss,
|
||||||||||||||||
|
|
|
401719VDI01 822611111 7611668104493 ![]() 350.10 CHF 313
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
UP-Multimedia Verteiler Practibox³, 18TE, 4 Reihen
Inkl. Türe weiss
Aussenmasse (HxBxT): 800x493x111mm
Einbaumasse (HxBxT): 756x436x91mm
Konform: IEC 60670-24, IEC 62208V, IEC 61439-3
Material: Thermoplast
Schutzklasse II, IP40 und IK07
Farbe Verteiler: Weiss (RAL 9003)
Farbe Türe: Weiss (RAL 9003)
Temperaturbereich: -25 bis 85 ° C
Glühdrahtprüfung: 850 °(EN 60695-2-11)
Schienentyp: DIN35 verzinkter Stahl
Panels (mit Schraube 1/4 Umdrehung)
Türöffnung bis 180 °
Unterputzdose ist separat zu bestellen
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 18TE
3 Felder mit Lochblech
Lieferumfang: inkl. Steckdosenleiste 4 x T13