Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 18TEStift-Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A, 18TE Abgänge, +1TE Kopf-Anschluss für Geräte DNX³/DX³optimiertKammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 18TE
Stift-Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A, 18TE Abgänge, +1TE Kopf-Anschluss für Geräte DNX³/DX³optimiert
Nennstrom (In): 63A Anzahl Aussenleiter: 4L Gesamtlänge: 19TE (18TE Abgänge und 1TE Kopf-Einspeisung) Schritte: 0,5TE Berührungsschutz: IP 2x Geräte: DNX³/DX³optimiert Steckanschluss und Schraubanschluss Einspeisung: mit Anschlusselement HX³optimiert (Art. 406298 / Art. 406308) oder Kopf-FI 40/63A mit Anschlusselement (Art. 411658 / Art. 411659) Anmerkung: Es können Hilfs- und Signalgeräte mit einer Breite von 0,5TE eingebaut werden ohne das Zähne entfernt werden müssen. Die Stift-Kammschiene kann gekürzt werden, eine Endabdeckung ist an der Stift-Kammschiene angebracht. Zubehör |
||||||||||||||||