Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussklemmen-Set HX³optimiert 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm²

Anschlussklemmen-Set HX³optimiert 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm², für Stift-Kammschiene HX³ 1L/N

Anschlussklemmen-Set HX³optimiert 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm²
Anschlussklemmen-Set HX³optimiert 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm² 405206
806997101
3245064052061
3245064052061


16.85 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aschlussklemmen-Set 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm² für den Anschluss der Stift-Kammschiene HX³ 1L/N und Geräte DNX³/DX³optimiert mit Steckanschluss. Zum erstellen einer 4-Leiter Verkammung auf einer DIN-Schiene.
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 4L+N / 2x1L
Anschlussquerschnitt: 6-25mm² (pro Anschluss)
Berührungsschutz: IP 2x
Geräte: DNX³/DX³optimiert 1L/N mit Steckanschluss
Stift-Kammscchiene: HX³ 1L/N (Art.404926, 404937 und 404933)