Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussklemme HX³optimiert 1L/N, 63A, 25mm²

Anschlussklemme HX³optimiert 1L/N, 63A, 25mm², für Stiftkammschiene HX³ 1L/N

Anschlussklemme HX³optimiert 1L/N, 63A, 25mm²
Anschlussklemme HX³optimiert 1L/N, 63A, 25mm² 405207
806997111
3245064052078
3245064052078


12.90 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aschlussklemme HX³optimiert 1L/N, 63A, 25mm² für den Anschluss der Stift-Kammschiene HX³ 1L/N und Geräten DNX³/DX³optimiert mit Steckanschluss.
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 1L + N
Anschlussquerschnitt: 6-25mm² (pro Anschluss)
Berührungsschutz: IP 2x
Geräte: DNX³/DX³optimiert 1L/N mit Steckanschluss
Stift-Kammscchiene: HX³ 1L/N (Art.404926, 404937 und 404933)