Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussklemme für Stift-Kammschiene

Anschlussklemme für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L 24TE und Geräte DNX3/DX3optimiert

Anschlussklemme für Stift-Kammschiene
Anschlussklemme für Stift-Kammschiene 405208
806997121
3245064052085
3245064052085


4.00 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussklemme für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L mit 24TE und Geräte DNX3/DX3optimiert
Nennstrom (In): 63A
Anschlussquerschnitt: 4-25mm²
Berührungsschutz: IP 2x
Geräte: DNX3/DX3optimiert. Am Anschlusspunkt nur mit Schraubanschluss.
Stift-Kammschiene: HX3optimiert 4L, 63A, 24TE (Art. Nr. 405210)
Anmerkung: Der Anschluss kann nur an Geräten DNX3/DX3optimiert mit Steckanschluss erfolgen. Der Anschluss kann an jedem Punkt derStift-Kammschiene erfolgen.
Lieferumfang: Set à 20St. Anschlussklemmen