Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 56TE

Stecksockelsystem HX3plug125A 56TE für DX3 Geräte

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 56TE
Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 56TE 405232
806999481
3414971347113
3414971347113


199.80 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockelsystem HX3plug125A für Geräte DX3optimiert und DX3Standard
Nennstrom (In): bis zu 125A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Lieferumfang: Stromschiene mit 56 TE, Universal-DIN-Schiene mit 56 TE, 2x Befestigungswinkel und 2x Endkappen

Einspeisung:
- 80A: Direkt über Leitungsschutzschalter mit Anschlussadaptern
- 125A: Einspeisung über Einspeiseblock 3LN (N links) (Art. Nr. 405242) oder Einspeiseblock 3LN (N rechts (Art. Nr. 405234)

Anschluss Stecksockelsystem 125A: 4x50mm² (Anschlussadapter 125A)
Anschluss Stecksockelsystem 80A: 4x35mm² (Seil/Draht) oder 4x25mm² (Litze mit/ohne Aderendhülsen)
Abgänge: DX3optimiert und DX3standard mit Steck- oder Schraubanschluss

Anschluss Abgänge
Anschlussadapter (L1/1TE: Art. Nr. 405247/10St, L2/1TE :Art. Nr. 405248/10St, L3/1TE: Art. Nr.405249/10St., N/1TE: Art. Nr. 405246/10St., L1-N, L2-N, L3-N/1TE: Art. Nr. 405251/Set mit je 1St.)
Länge: 56TE
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Berührungsschutz: IP20
Isolationsspannung (Ui): 690VAC
Zubehör:
Berührungsschutzabdeckung IP40 (Art. Nr. 405255 - 3x 24TE)
Befestigung auf geschlitzter DIN-Profilschiene 2 Meter Länge (Art. Nr. 047723) mit 2 Halterungen (Art. Nr. 405224, VP = 2St.)
Befestigung im Gehäuse XL3 160: Befestigung auf geschlitzter DIN-Profilschiene (im Lieferumfang des Gehäuses enthalten) mit 2 Halterungen (Art. Nr. 405224/2St.)
Befestigung im Gehäuse XL3 400: Direktbefestigung ohne Halterung an spezieller DIN-Profilschiene (Art. Nr. 020206)
Montage Gehäuse XL3 800/4000: Direktbefestigung ohne Halterung an spezieller DIN-Profilschiene (Art. Nr. 020601)

Anmerkung:
Für die Spannungsversorung bis 125A muss ein Einspeiseblock (Art. Nr. 405242 /405234 ) verwendet werden. Für die Direkteinspeisung 80A muss ein Abgang DX3standard 4L mit Schraubklemmen eingesetzt werden.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen